Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S8A-IS16-500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S8A-IS16-500

181H0122

Length [mm]: 500

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CsatlakozásDN32
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hossz [mm]500.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S8a IS16 L500 FC MW
Tulajdonság
Érték
ModelS8A-IS16-500
Product lineGasketed Heat Exchangers
TermékcsoportHeat exchangers
TerméknévAccessory
TerméktípusMW Insulation jacket

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg6 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Nettó súly6 Kilogramm