Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S8A-IS16-250-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S8A-IS16-250

181H0116

Length [mm]: 250

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CsatlakozásDN32
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hossz [mm]250.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S8a IS16 L250 FC MW
Tulajdonság
Érték
ModelS8A-IS16-250
Product lineGasketed Heat Exchangers
TermékcsoportHeat exchangers
TerméknévAccessory
TerméktípusMW Insulation jacket

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg9.1 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Nettó súly9.1 Kilogramm