MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S7A-ST16-500
181H0079
Length [mm]: 500
181H0079
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csatlakozás | DN50 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hossz [mm] | 500.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S7a ST L500 FC MW |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Model | S7A-ST16-500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Termékcsoport | Heat exchangers |
| Terméknév | Accessory |
| Terméktípus | MW Insulation jacket |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 8 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Nettó súly | 8 Kilogramm |