Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S4A-IS16-300-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S4A-IS16-300

181H0028

Length [mm]: 300

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CsatlakozásDN32
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hossz [mm]300.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU. JACKET S4 IS L300 FC MW
Tulajdonság
Érték
ModelS4A-IS16-300
Product lineGasketed Heat Exchangers
TermékcsoportHeat exchangers
TerméknévAccessory
TerméktípusMW Insulation jacket

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg6.5 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Nettó súly6.5 Kilogramm