Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S4A-IS16-250-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S4A-IS16-250

181H0026

Length [mm]: 250

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CsatlakozásDN32
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hossz [mm]250.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU. JACKET S4 IS L250 FC MW
Tulajdonság
Érték
ModelS4A-IS16-250
Product lineGasketed Heat Exchangers
TermékcsoportHeat exchangers
TerméknévAccessory
TerméktípusMW Insulation jacket

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg6 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Nettó súly6 Kilogramm