MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S4A-IG16-250
181H0010
Length [mm]: 250
181H0010
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csatlakozás | DN32 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hossz [mm] | 250.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | Ins. jacket S4a IG16 L250-500 MW, SPARE |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Model | S4A-IG16-250 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Termékcsoport | Heat exchangers |
| Terméknév | Accessory |
| Terméktípus | MW Insulation jacket |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 4.2 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Nettó súly | 4.2 Kilogramm |