Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, D1-IT16-100-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, D1-IT16-100

181H0002

Length [mm]: 100

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CsatlakozásDN25
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hossz [mm]100.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S1 IT10 L100 FC MW
Tulajdonság
Érték
ModelD1-IT16-100
Product lineGasketed Heat Exchangers
TermékcsoportHeat exchangers
TerméknévAccessory
TerméktípusMW Insulation jacket

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg2.1 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Nettó súly2.1 Kilogramm