Danfoss logo
AI106586503085en_CallOut_Draw__1.svg

180F4265

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Áramlás [gpm] [max.]141.000 gal/min
Áramlás [l/min] [max.]533.00 l/min
Bemeneti nyomás [barg] [max.]83.0 barg
Bemeneti nyomás [barg] [min.]30.0 barg
Bemeneti nyomás [psig] [max,]1200.0 psig
Bemeneti nyomás [psig] [min.]435.0 psig
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
Fordulatszám [RPM] [max.]1200 rpm
Fordulatszám [RPM] [min.]700 rpm
Hangnyomás szintje [dB(A)]85 dBA
Kimeneti nyomás [barg] [max.]6 barg
Kimeneti nyomás [barg] [min.]3 barg
Kimeneti nyomás [psig] [max.]87 psig
Kimeneti nyomás [psig] [min.]44 psig
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]50 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]0 °C
Tulajdonság
Érték
Környezeti hőmérséklet [°F] [Max]122 °F
Környezeti hőmérséklet [°F] [Min]32 °F
Közeghőmérséklet [°C] [Max]50 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Közeghőmérséklet [°F] [Max]122 °F
Közeghőmérséklet [°F] [Min]36 °F
Lökettérfogat [in³/fordulat]27.09 in³/rev
Lökettérfogat[cm³/fordulat]444.00 cm³/rev
Material DescriptionSwash pl. set APM 32-40 x1A / APM 32 x2A
Megengedett üzemi forgatónyomaték [lb-ft] [max.]340 lbf∙ft
Megengedett üzemi forgatónyomaték [Nm] [max.]460 N-m
Névleges teljesítmény [HP]100.0 HP
Névleges teljesítmény [kW]75.0 kW
Product line14
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Térfogatáram [m³/h] [Max]32.00 m³/h
TermékcsoportSpare part
TerméktípusSpare parts for APM S 22-40
TípusjelölésAPM 32

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg7.345 Kilogramm
Nettó súly6.915 Kilogramm
Folyadékmennyiség21.919 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255236269
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens