Pilotvezérelt szervoszelep, ICS 25-10-S
148X0616
Csatlakozás típusa: Illesztővarratos, Normál csatlakozás: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Felső burkolat: Háromfunkciós modulok
148X0616
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csatlakozás típusa | Illesztővarratos |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 1 1/4 in |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Felső burkolat | Háromfunkciós modulok |
| Használat termékhez | Kettős nyomásszabályozó |
| Irány | Egyenes |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | ICS 25-10-S, 1-1/4" BW, 0 - 102 PSIG |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Normál csatlakozás | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Nyomás intervallum [psig] Pe [max.] | 102.0 psig |
| Nyomás intervallum [psig] Pe [min.] | 0.0 psig |
| Port mérete (névleges) [in] | 3/8 in |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Regionally specified kits |
| Termékleírás | Bemenőnyomás-szabályozó |
| Terméknév | Pilotvezérelt szervoszelep |
| Terméktípus | ICS 25-10-S |
| USA-beli címke kiegészítő szövege | elektromos zárással |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 6.34 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.007 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 4.617 Köbdeciméter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428878753 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |