Warranty & Service
145H4911
Garancia és szerviz
145H4911
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
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Material Description | Recess Box wo/Mount. rail W850/H910/D150 |
| Megnevezés | Garancia és szerviz |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Product line | 67 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Termékcímke | Yes |
| Termékcsoport | Lakáshőközpontok |
| Terméktípus | Warranty & Service |
| TÍPUS | Accessories |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 11 Kilogramm |
| Nettó súly | 10 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 150.059 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428680936 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |