Warranty & Service
145H4882
Garancia és szerviz
145H4882
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Material Description | HT pipe set for High Flow/Low Temp |
| Megnevezés | Garancia és szerviz |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Product line | 67 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Termékcímke | Yes |
| Termékcsoport | Lakáshőközpontok |
| Terméktípus | Warranty & Service |
| TÍPUS | Accessories |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.6 Kilogramm |
| Nettó súly | 1.1 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 5.237 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428569019 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |