Warranty & Service
145G0208
Garancia és szerviz
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
145G0208
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Elemek tartalma | No |
| HMV szabályozás típusa | Vízátfolyás/termosztatikus |
| HMV szabályozó megnevezése | TPC-M |
| Hőközpont mérete típusa | Típus 1 |
| Keverő kör - szabályozó | Termosztát |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | EvoFlat Water Heater 1 TPC-M o/cover |
| Megnevezés | Garancia és szerviz |
| Névleges primer nyomás [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| Termékcsoport | Lakáshőközpontok |
| Terméktípus | Warranty & Service |
| Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C] | 95 °C |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 9.395 Kilogramm |
| Nettó súly | 8.195 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 82.11 Liter |
| EAN/UPC | 5702424653958 |