Danfoss logo
EvoFlat WSA_145G0208_10

Warranty & Service

145G0193

Garancia és szerviz

A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
DG Indicator ProfileContains Gas
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
HMV szabályozás típusaVízátfolyás/termosztatikus
HMV szabályozó megnevezéseTPC-M
Hőközpont mérete típusaTípus 1
Keverő kör - szabályozóTermosztát
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionEvoFlat Water Heater A1 TPC-M
MegnevezésGarancia és szerviz
Névleges primer nyomás [bar]10 bar
Product line67
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
TermékcsoportLakáshőközpontok
TerméktípusWarranty & Service
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]95 °C

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg9.925 Kilogramm
Nettó súly8.725 Kilogramm
Folyadékmennyiség82.11 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428525077
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm