Danfoss logo
 VX-F 145F3904

Warranty & Service

145F3905

VX-F Floorheating w. zonevalve, ST55

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
HMV szabályozó megnevezésePTC2+P
Hőközpont mérete típusaTípus 1
Keverő kör - szabályozóTermosztát
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionVX-F Floorheating w. zonevalve, ST55
MegnevezésVX-F Floorheating w. zonevalve, ST55
Névleges primer nyomás [bar]16 bar
Product line67
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
TermékcsoportLakáshőközpontok
TerméktípusWarranty & Service
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]95 °C

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg31 Kilogramm
Nettó súly30 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424653903
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm