Akva Les II S, Típus 3, HMV szabályozó megnevezése: PTC2+P
145B5065
Terméktípus: Akva Les II S, Típus 3, 16 bar, 110 °C, PTC2+P
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
145B5065
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkalmazás típusa | Direct Heating with mixing loop & Instantaneous DHW |
| Csatlakozási irány | Alsó |
| Csomag magassága [mm] | 210 mm |
| Csomag mélysége [mm] | 345 mm |
| Csomag szélessége [mm] | 480 mm |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Elemek tartalma | No |
| Fűtés, szabályozás típusa | Bottom |
| Fűtési szabályozó megnevezése | ECL 310/VM2/AMV150 |
| Hálózati hideg víz statikus nyomása [bar] [Min] | 2.0 bar |
| HEX fűtési forraszanyag | Vörösréz |
| HEX fűtési ötvözet | AISI 316 |
| HEX HMV forraszanyag | Brazed copper |
| HMV cirkuláció | Választható |
| HMV csatlakozás típusa | G küls. menet |
| HMV csatlakozási méret | 3/4" |
| HMV csőméret | Ø18 |
| HMV hőcserélő típus | XB06H+-1 60 |
| HMV szabályozás típusa | Vízátfolyás/termosztatikus |
| HMV szabályozó megnevezése | PTC2+P |
| HMV teljesítmény [kW] [Max] | 41 kW |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| HMV teljesítmény [kW] [Min] | 22 kW |
| Hőközpont mérete típusa | Típus 3 |
| Keverő kör - szabályozó | Motorized control valve |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Magasság, burkolat nélkül [mm] | 463 mm |
| Magasság, burkolattal együtt [mm] | 463 mm |
| Material Description | Akva Les II S XB06H+60 PTC2/Sik isol uK |
| Megnevezés | Akva Les II S XB06H+60 PTC2 |
| Mélység, burkolat nélkül [mm] | 190 mm |
| Mélység, burkolattal együtt [mm] | 210 mm |
| Névleges primer nyomás [bar] | 16 bar |
| Névleges szekunder nyomás [bar] | 10 bar |
| Product line | 33 |
| Távfűtés csatlakozás mérete | 3/4" |
| Távfűtés csatlakozás típusa | G küls. menet |
| Távfűtés csőméret | Ø18 |
| Termékcsoport | Kis lakás-hőközpontok |
| Terméktípus | Akva Les II S |
| Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C] | 110 °C |
| UL minősítés | No |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 22 Kilogramm |
| Nettó súly | 20 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511374 |