Danfoss logo
Akva Les II

Akva Les II S, Típus 3, HMV szabályozó megnevezése: PTC2+P

145B5059

Terméktípus: Akva Les II S, Típus 3, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkalmazás típusaDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Csatlakozási irányAlsó
Csomag magassága [mm]210 mm
Csomag mélysége [mm]345 mm
Csomag szélessége [mm]480 mm
DG Indicator ProfileContains Gas
Elemek tartalmaNo
Fűtés, szabályozás típusaBottom
Fűtési szabályozó megnevezéseECL 210/VS2/AMV150
Hálózati hideg víz statikus nyomása [bar] [Min]2.0 bar
HEX fűtési forraszanyagVörösréz
HEX fűtési ötvözetAISI 316
HEX HMV forraszanyagBrazed copper
HMV cirkulációVálasztható
HMV csatlakozás típusaG küls. menet
HMV csatlakozási méret3/4"
HMV csőméretØ18
HMV hőcserélő típusXB06H+-1 60
HMV szabályozás típusaVízátfolyás/termosztatikus
HMV szabályozó megnevezésePTC2+P
HMV teljesítmény [kW] [Max]41 kW
Tulajdonság
Érték
HMV teljesítmény [kW] [Min]22 kW
Hőközpont mérete típusaTípus 3
Keverő kör - szabályozóMotorized control valve
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Magasság, burkolat nélkül [mm]463 mm
Magasság, burkolattal együtt [mm]463 mm
Material DescriptionAkva Les II S XB06H+60 PTC2/Sik isol uK
MegnevezésAkva Les II S XB06H+60 PTC2
Mélység, burkolat nélkül [mm]190 mm
Mélység, burkolattal együtt [mm]210 mm
Névleges primer nyomás [bar]16 bar
Névleges szekunder nyomás [bar]10 bar
Product line33
Távfűtés csatlakozás mérete3/4"
Távfűtés csatlakozás típusaG küls. menet
Távfűtés csőméretØ18
TermékcsoportKis lakás-hőközpontok
TerméktípusAkva Les II S
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]110 °C
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg22 Kilogramm
Nettó súly20 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162511343