Akva Lux II S, teljesen szigetelt, Típus 1, HMV szabályozó megnevezése: PTC2
145B5036
Terméktípus: Akva Lux II S, teljesen szigetelt, Típus 1, 10 bar, 95 °C, ECL110, PTC2
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
145B5036
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkalmazás típusa | Direct Heating with mixing loop & Instantaneous DHW |
| Burkolat anyaga | Fehérre lakkozott acél |
| Burkolat opció | Extra |
| Cirkulációs csatlakozó mérete | 1/2" |
| Cirkulációs vezeték mérete | Ø18 |
| Csatlakozási irány | Alsó + felső csatl. opció |
| Csomag magassága [mm] | 340 mm |
| Csomag mélysége [mm] | 600 mm |
| Csomag szélessége [mm] | 800 mm |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Fűtés, csatlakozás típusa | G belső Menet |
| Fűtés, csatlakozási méret | 3/4" |
| Fűtés, csőméret | Ø18 |
| Fűtés, szabályozás típusa | Elektronikus |
| Fűtési szabályozó megnevezése | ECL 110/VS2/AMV150 |
| Fűtési teljesítmény [kW] [Max] | 15 kW |
| Fűtési teljesítmény [kW] [Min] | 10 kW |
| Hálózati hideg víz statikus nyomása [bar] [Min] | 2.0 bar |
| HEX fűtési forraszanyag | Vörösréz |
| HEX fűtési ötvözet | AISI 316 |
| HEX HMV forraszanyag | Brazed copper |
| HMV cirkuláció | Választható |
| HMV csatlakozás típusa | G belső Menet |
| HMV csatlakozási méret | 3/4" |
| HMV csőméret | Ø18 |
| HMV hőcserélő típus | XB06H-1 26 |
| HMV szabályozás típusa | Vízátfolyás/termosztatikus |
| HMV szabályozó megnevezése | PTC2 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| HMV teljesítmény [kW] [Max] | 41 kW |
| HMV teljesítmény [kW] [Min] | 32 kW |
| Hőcserélő próbanyomás [bar] | 38 bar |
| Hőközpont mérete típusa | Típus 1 |
| Hőszigetelő anyag | EPP burkolat |
| Keverő kör - szabályozó | ECL110 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Lakások száma [Min] | 1 |
| Magasság, burkolat nélkül [mm] | 618 mm |
| Magasság, burkolattal együtt [mm] | 618 mm |
| Material Description | Akva Lux II S XB06H26 PTC2/sik. fuldisol |
| Megnevezés | Akva Lux II S típus 1 (XB06H-1-26) ECL110, burkolattal |
| Mélység, burkolat nélkül [mm] | 285 mm |
| Mélység, burkolattal együtt [mm] | 300 mm |
| Névleges primer nyomás [bar] | 10 bar |
| Névleges szekunder nyomás [bar] | 10 bar |
| Nyomáskülönbség szabályozó | Integrált |
| Padlófűtés fűtőkör - szivattyúmárka | Grundfos |
| Padlófűtés fűtőkör - szivattyútípus | Grundfos UPM3 15-70 Auto |
| Product line | 33 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Remarks | Dir. HE with mix. Loop and DHW |
| Szélesség, burkolat nélkül [mm] | 535 mm |
| Szélesség, burkolattal együtt [mm] | 540 mm |
| Távfűtés csatlakozás mérete | 3/4" |
| Távfűtés csatlakozás típusa | G belső Menet |
| Távfűtés csőméret | Ø18 |
| Termékcsoport | Kis lakás-hőközpontok |
| Terméktípus | Akva Lux II S, teljesen szigetelt |
| Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C] | 95 °C |
| UL minősítés | No |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 32 Kilogramm |
| Nettó súly | 30 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511329 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |