Danfoss logo
Akva Lux II S, fully insulated

Akva Lux II S, teljesen szigetelt, Típus 2, Fűtési szabályozó megnevezése: TC200, HMV szabályozó megnevezése: PTC2

145B5005

Terméktípus: Akva Lux II S, teljesen szigetelt, Típus 2, 10 bar, 95 °C, TC200 termosztát, PTC2

A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkalmazás típusaDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Burkolat anyagaFehérre lakkozott acél
Burkolat opcióExtra
Cirkulációs csatlakozó mérete1/2"
Cirkulációs vezeték méreteØ18
Csatlakozási irányAlsó + felső csatl. opció
Csomag magassága [mm]340 mm
Csomag mélysége [mm]600 mm
Csomag szélessége [mm]800 mm
DG Indicator ProfileContains Gas
Elemek tartalmaNo
Fűtés, csatlakozás típusaG belső Menet
Fűtés, csatlakozási méret3/4"
Fűtés, csőméretØ18
Fűtés, szabályozás típusaTermosztatikus
Fűtési szabályozó megnevezéseTC200
Fűtési teljesítmény [kW] [Max]15 kW
Fűtési teljesítmény [kW] [Min]10 kW
Hálózati hideg víz statikus nyomása [bar] [Min]2.0 bar
HEX fűtési forraszanyagVörösréz
HEX fűtési ötvözetAISI 316
HEX HMV forraszanyagBrazed copper
HMV cirkulációVálasztható
HMV csatlakozás típusaG belső Menet
HMV csatlakozási méret3/4"
HMV csőméretØ18
HMV hőcserélő típusXB06H-1 40
HMV szabályozás típusaVízátfolyás/termosztatikus
HMV szabályozó megnevezésePTC2
HMV teljesítmény [kW] [Max]41 kW
Tulajdonság
Érték
HMV teljesítmény [kW] [Min]32 kW
Hőcserélő próbanyomás [bar]38 bar
Hőközpont mérete típusaTípus 2
Hőszigetelő anyagEPP burkolat
Keverő kör - szabályozóTC200 termosztát
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Lakások száma [Min]1
Magasság, burkolat nélkül [mm]618 mm
Magasság, burkolattal együtt [mm]618 mm
Material DescriptionAkva Lux II S XB06H40 PTC2/Sikk.v.
MegnevezésAkva Lux II S típus 2 (XB06H-1-40) burkolattal
Mélység, burkolat nélkül [mm]285 mm
Mélység, burkolattal együtt [mm]300 mm
Névleges primer nyomás [bar]10 bar
Névleges szekunder nyomás [bar]10 bar
Nyomáskülönbség szabályozóIntegrált
Padlófűtés fűtőkör - szivattyúmárkaGrundfos
Padlófűtés fűtőkör - szivattyútípusGrundfos UPM3 15-70 Auto
Product line33
RemarksDir. HE with mix. Loop and DHW
Szélesség, burkolat nélkül [mm]535 mm
Szélesség, burkolattal együtt [mm]540 mm
Távfűtés csatlakozás mérete3/4"
Távfűtés csatlakozás típusaG belső Menet
Távfűtés csőméretØ18
TermékcsoportKis lakás-hőközpontok
TerméktípusAkva Lux II S, teljesen szigetelt
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]95 °C
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg22 Kilogramm
Nettó súly20 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162511251