Danfoss logo
Akva Lux II Reno Eco, 10 bar, 95 °C, DHW controller name: PTC2 + P 145B4054

Warranty & Service

145B4063

Garancia és szerviz

A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
DG Indicator ProfileContains Gas
Elemek tartalmaNo
HMV szabályozás típusaVízátfolyás/termosztatikus
HMV szabályozó megnevezésePTC2+P
Hőközpont mérete típusaTípus 1
Keverő kör - szabályozóTermosztát
Material DescriptionAkva Lux II TDP RENO Eco Typ1SS HEX K
Tulajdonság
Érték
MegnevezésGarancia és szerviz
Névleges primer nyomás [bar]10 bar
Product line67
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
TermékcsoportLakáshőközpontok
TerméktípusWarranty & Service
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]95 °C

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg22 Kilogramm
Nettó súly20 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428524858
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm