Danfoss logo
Akva Lux II Reno Eco, 10 bar, 95 °C, DHW controller name: PTC2 + P 145B4054

Warranty & Service

145B4061

Akva Lux II TDP RENO

A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Burkolat anyagaFehérre lakkozott acél
Burkolat opcióExtra
Cirkulációs csatlakozó mérete1/2"
Cirkulációs vezeték méreteØ18
Csatlakozási irányAlsó + felső csatl. opció
Csomag magassága [mm]340 mm
Csomag mélysége [mm]600 mm
Csomag szélessége [mm]800 mm
DG Indicator ProfileContains Gas
Elemek tartalmaNo
Fűtés, csatlakozás típusaG belső Menet
Fűtés, csatlakozási méret3/4"
Fűtés, csőméretØ18
Fűtés, szabályozás típusaNyomáskülönbség + zónaszelep
Fűtési teljesítmény [kW] [Max]15 kW
Fűtési teljesítmény [kW] [Min]10 kW
Hálózati hideg víz statikus nyomása [bar] [Min]2.0 bar
HEX fűtési forraszanyagVörösréz
HEX HMV forraszanyagBrazed copper
HMV csatlakozás típusaG belső Menet
HMV csatlakozási méret3/4"
Tulajdonság
Érték
HMV csőméretØ18
HMV szabályozás típusaVízátfolyás/termosztatikus
HMV szabályozó megnevezésePTC2
Hőcserélő próbanyomás [bar]38 bar
Hőközpont mérete típusaTípus 1
Hőszigetelő anyagNélkül
Keverő kör - szabályozóTermosztát
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Lakások száma [Min]1
Material DescriptionAkva Lux II TDP RENO Eco Typ3 Gastherm
MegnevezésAkva Lux II TDP RENO
Névleges primer nyomás [bar]10 bar
Névleges szekunder nyomás [bar]10 bar
Nyomáskülönbség szabályozóIntegrált
Product line67
Távfűtés csatlakozás mérete3/4"
Távfűtés csatlakozás típusaG belső Menet
Távfűtés csőméretØ18
TermékcsoportLakáshőközpontok
TerméktípusWarranty & Service
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]95 °C

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg22 Kilogramm
Nettó súly20 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424653811