Danfoss logo
145B3032_39_Akva_Vita_MSS_2020

Warranty & Service

145B3036

Garancia és szerviz

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Burkolat opcióExtra
Csatlakozási irányAlsó
DG Indicator ProfileContains Gas
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fűtés, csatlakozás típusaG belső Menet
Fűtés, csatlakozási méretG3/4"
Fűtés, csőméretØ18
Fűtés, szabályozás típusaTermosztatikus + Nyomáskülönbség
Hálózati hideg víz statikus nyomása [bar] [Min]2.0 bar
HEX fűtési forraszanyagRozsdamentes acél
HEX fűtési ötvözetAISI 316
HEX HMV forraszanyagBrazed stainless steel
HMV cirkulációExtra
HMV csatlakozás típusaG belső Menet
HMV csatlakozási méretG3/4"
HMV hőcserélő típusXB37
HMV szabályozás típusaTérfogatáram
HMV szabályozó megnevezésePM
HMV teljesítmény [kW]58 kW
Hőközpont mérete típusaTípus 1
Keverő kör - szabályozóTermosztatikus szelep
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Magasság, burkolat nélkül [mm]616 mm
Magasság, burkolattal együtt [mm]740 mm
Material DescriptionAkva Vita Low Temp S XB37H-30StS PM
MegnevezésGarancia és szerviz
Mélység, burkolat nélkül [mm]150 mm
Mélység, burkolattal együtt [mm]200 mm
Névleges primer nyomás [bar]10 bar
Nyomáskülönbség szabályozóAVPL
Padlófűtés fűtőkör - szivattyúmárkaWilo
Padlófűtés fűtőkör - szivattyútípusWilo Yonos Para 15/6
Product line67
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szélesség, burkolat nélkül [mm]577 mm
Szélesség, burkolattal együtt [mm]600 mm
Távfűtés csatlakozás mérete3/4"
Távfűtés csatlakozás típusaG belső Menet
Távfűtés csőméretØ18
TermékcsoportLakáshőközpontok
TerméktípusWarranty & Service
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]95 °C
További információkDirekt fűtés nyomáskülönbség szabályozóvalBiztonsági funkcióTermosztatikus keverőkör

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg23 Kilogramm
Nettó súly22.5 Kilogramm
Folyadékmennyiség78.736 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428524117
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm