Warranty & Service
145B3035
Garancia és szerviz
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
145B3035
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csatlakozási irány | Alsó |
| Csomag magassága [mm] | 620 mm |
| Csomag mélysége [mm] | 150 mm |
| Csomag szélessége [mm] | 580 mm |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Fűtés, csatlakozás típusa | G belső Menet |
| Fűtés, csatlakozási méret | G3/4" |
| Fűtés, csőméret | Ø18 |
| Fűtés, szabályozás típusa | Termosztatikus + Nyomáskülönbség |
| Gyártó megnevezése | Danfoss |
| Hálózati hideg víz statikus nyomása [bar] [Min] | 2.0 bar |
| HEX HMV forraszanyag | Brazed copper |
| HMV cirkuláció | Extra |
| HMV csatlakozás típusa | G belső Menet |
| HMV csatlakozási méret | G3/4" |
| HMV csőméret | Ø18 |
| HMV hőcserélő típus | XB37 |
| HMV szabályozás típusa | Vízátfolyás/termosztatikus |
| HMV szabályozó megnevezése | PTC |
| HMV teljesítmény [kW] | 78 kW |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Hőközpont mérete típusa | Típus 1 |
| Keverő kör - szabályozó | Termosztatikus szelep |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Magasság, burkolat nélkül [mm] | 616 mm |
| Magasság, burkolattal együtt [mm] | 740 mm |
| Material Description | Akva Lux High Flow AT S XB37H-30 PTC |
| Megnevezés | Garancia és szerviz |
| Mélység, burkolat nélkül [mm] | 150 mm |
| Mélység, burkolattal együtt [mm] | 200 mm |
| Névleges primer nyomás [bar] | 10 bar |
| Névleges szekunder nyomás [bar] | 10 bar |
| Nyomáskülönbség szabályozó | AVPL |
| Padlófűtés fűtőkör - szivattyúmárka | Wilo |
| Padlófűtés fűtőkör - szivattyútípus | Wilo Yonos Para 15/6 |
| Product line | 67 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Távfűtés csatlakozás mérete | G3/4" |
| Távfűtés csatlakozás típusa | G belső Menet |
| Távfűtés csőméret | Ø18 |
| Termékcsoport | Lakáshőközpontok |
| Terméktípus | Warranty & Service |
| Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C] | 95 °C |
| További információk | Direkt fűtés nyomáskülönbség szabályozóvalBiztonsági funkcióTermosztatikus keverőkör |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 23 Kilogramm |
| Nettó súly | 22.5 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 75 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428532440 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |