Danfoss logo
145b2057_58

Akva Vita II, Alsó, Típus 1

145B2063

Akva Vita WSS Low Temp DHW XB37H-30 PM

A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkalmazás típusaInstantaneous DHW
CE tanúsítványYes
Csatlakozási irányAlsó
DG Indicator ProfileContains Gas
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Hálózati hideg víz statikus nyomása [bar] [Min]2.0 bar
HEX HMV forraszanyagBrazed copper
HMV cirkulációExtra
HMV csatlakozás típusaG belső Menet
HMV csatlakozási méret3/4"
HMV csőméretØ18
HMV hőcserélő típusXB37
HMV szabályozás típusaTérfogatáram
HMV szabályozó megnevezésePM
HMV teljesítmény [kW]58 kW
Hőközpont mérete típusaTípus 1
Keverő kör - szabályozóTermosztát
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionAkva Vita Low Temp AT TD XB37H-30StS PM
MegnevezésAkva Vita WSS Low Temp DHW XB37H-30 PM
Mélység, burkolat nélkül [mm]150 mm
Mélység, burkolattal együtt [mm]200 mm
Névleges primer nyomás [bar]10 bar
Névleges szekunder nyomás [bar]10 bar
Product line67
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szélesség, burkolat nélkül [mm]600 mm
Szélesség, burkolattal együtt [mm]740 mm
TanúsítványCE
Távfűtés csatlakozás mérete3/4"
Távfűtés csatlakozás típusaG belső Menet
Távfűtés csőméretØ18
TermékcsoportLakáshőközpontok
TerméktípusAkva Vita II
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]95 °C
További információkDirekt fűtés nyomáskülönbség szabályozóvalBiztonsági funkcióTermosztatikus keverőkör
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg20 Kilogramm
Nettó súly19.5 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség75 Liter
EAN/UPC5702424653743