Danfoss logo
dfb_145b0902_145B0803_145B0966_145B0804_145B0967

EvoFlat FSS A, Alsó, 45 kW, Típus 1

145B0966

Danfoss EvoFlat FSS A1 37kW, 15 l/min for radiator heating with DHW circulation
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkalmazás típusaDirect Heating & Instantaneous DHW
Burkolat anyagaFehérre lakkozott Falmélyedésbe szerelve
Burkolat opcióExtra
Csatlakozási irányAlsó
Csomag magassága [mm]160 mm
Csomag mélysége [mm]600 mm
Csomag szélessége [mm]800 mm
DG Indicator ProfileContains Gas
Elemek tartalmaNo
Fűtés, csatlakozás típusaG belső Menet
Fűtés, csatlakozási méret3/4"
Fűtés, csőméretØ18
Fűtés, szabályozás típusaNyomáskülönbség + zónaszelep
Fűtési szabályozó megnevezéseTPC-M
Fűtési teljesítmény [kW] [Max]15 kW
Fűtési teljesítmény [kW] [Min]10 kW
Hálózati hideg víz statikus nyomása [bar] [Min]2.0 bar
HEX fűtési forraszanyagRozsdamentes acél
HEX fűtési ötvözetAISI 316
HEX HMV forraszanyagBrazed stainless steel
HMV cirkulációTartalmaz
HMV cirkulációs szivattyú márkájaWilo
HMV cirkulációs szivattyú típusaYONOS PARA Z15/7 RK
HMV csatlakozás típusaG belső Menet
HMV csatlakozási méret3/4"
HMV csőméretØ18
HMV hőcserélő típusXB06H-1 StS 26
Tulajdonság
Érték
HMV szabályozás típusaVízátfolyás/termosztatikus
HMV szabályozó megnevezéseTPC-M
HMV teljesítmény [kW] [Max]45 kW
HMV teljesítmény [kW] [Min]37 kW
Hőcserélő próbanyomás [bar]38 bar
Hőközpont mérete típusaTípus 1
Hőszigetelő anyagNélkül
Keverő kör - szabályozóTermosztát
Lakások száma [Min]1
Magasság, burkolat nélkül [mm]590 mm
Magasság, burkolattal együtt [mm]600 mm
Material DescriptionEvoFlat FSS A1StS w/Circ
MegnevezésDanfoss EvoFlat FSS A1 37kW, 15 l/min for radiator heating with DHW circulation
Mélység, burkolat nélkül [mm]110 mm
Mélység, burkolattal együtt [mm]153 mm
Névleges primer nyomás [bar]10 bar
Névleges szekunder nyomás [bar]10 bar
Nyomáskülönbség szabályozóIntegrált
Product line67
Távfűtés csatlakozás mérete3/4"
Távfűtés csatlakozás típusaG belső Menet
Távfűtés csőméretØ18
TermékcsoportLakáshőközpontok
TerméktípusEvoFlat FSS A
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]95 °C
További információkHMV Cirkuláció

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg14.73 Kilogramm
Nettó súly13.53 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség84.525 Liter
EAN/UPC5702428524605