Danfoss logo
145B0032_0041_0932_0941_0302_1302

Warranty & Service

145B0932

Danfoss EvoFlat FSS A1G, 37kW, 15 l/min radiátoros fűtéshez HMV cirkulációval

A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Burkolat anyagaFehérre lakkozott Falmélyedésbe szerelve
Burkolat opcióExtra
Csatlakozási irányAlsó
Csomag magassága [mm]160 mm
Csomag mélysége [mm]600 mm
Csomag szélessége [mm]800 mm
DG Indicator ProfileContains Gas
Elemek tartalmaNo
Fűtés, csatlakozás típusaG belső Menet
Fűtés, csatlakozási méret3/4"
Fűtés, csőméretØ18
Fűtés, szabályozás típusaNyomáskülönbség + zónaszelep
Fűtési szabályozó megnevezéseTPC-M
Fűtési teljesítmény [kW] [Max]15 kW
Fűtési teljesítmény [kW] [Min]10 kW
Hálózati hideg víz statikus nyomása [bar] [Min]2.0 bar
HEX HMV forraszanyagGasketed copper
HMV cirkulációNélkül
HMV cirkulációs szivattyú márkájaWilo
HMV cirkulációs szivattyú típusaYONOS PARA Z15/7 RK
HMV csatlakozás típusaG belső Menet
HMV csatlakozási méret3/4"
HMV csőméretØ18
HMV hőcserélő típusU129RH
HMV szabályozás típusaVízátfolyás/termosztatikus
Tulajdonság
Érték
HMV szabályozó megnevezéseTPC-M
HMV teljesítmény [kW]37 kW
Hőcserélő próbanyomás [bar]38 bar
Hőközpont mérete típusaTípus 1
Hőszigetelő anyagNélkül
Keverő kör - szabályozóTermosztát
Lakások száma [Min]1
Material DescriptionEvoFlat FSS A1G w/Circ.
MegnevezésDanfoss EvoFlat FSS A1G, 37kW, 15 l/min radiátoros fűtéshez HMV cirkulációval
Mélység, burkolat nélkül [mm]110 mm
Mélység, burkolattal együtt [mm]153 mm
Névleges primer nyomás [bar]10 bar
Névleges szekunder nyomás [bar]10 bar
Nyomáskülönbség szabályozóIntegrált
Product line67
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szerelhető fűtési hőcserélő anyagaEPDM
Távfűtés csatlakozás mérete3/4"
Távfűtés csatlakozás típusaG belső Menet
Távfűtés csőméretØ18
TermékcsoportLakáshőközpontok
TerméktípusWarranty & Service
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]95 °C
További információkHMV Cirkuláció

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg20.83 Kilogramm
Nettó súly19.63 Kilogramm
Folyadékmennyiség84.525 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428524582
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm