Danfoss logo
Cover for flat station type Evoflat FSS

EvoFlat FSS, Alsó, 60 kW, Típus 3

145B0907

EvoFlat FSS 3 TPC-M (o/front) w/Circ

A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Burkolat anyagaFehérre lakkozott Falmélyedésbe szerelve
Burkolat opcióExtra
Csatlakozási irányAlsó
Csomag magassága [mm]160 mm
Csomag mélysége [mm]600 mm
Csomag szélessége [mm]800 mm
DG Indicator ProfileContains Gas
Elemek tartalmaNo
Fűtés, csatlakozás típusaG belső Menet
Fűtés, csatlakozási méret3/4"
Fűtés, csőméretØ18
Fűtés, szabályozás típusaNyomáskülönbség
Fűtési rendszer típusaRadiator heating
Fűtési szabályozó megnevezéseTPC-M
Fűtési teljesítmény [kW] [Max]15 kW
Fűtési teljesítmény [kW] [Min]10 kW
Hálózati hideg víz statikus nyomása [bar] [Min]2.0 bar
HEX fűtési forraszanyagVörösréz
HEX HMV forraszanyagBrazed copper
HMV csatlakozás típusaG belső Menet
HMV csatlakozási méret3/4"
HMV csőméretØ18
HMV hőcserélő típusXB06H-1 60
HMV szabályozás típusaVízátfolyás/termosztatikus
HMV szabályozó megnevezéseTPC-M
HMV teljesítmény [kW] [Max]60 kW
Tulajdonság
Érték
HMV teljesítmény [kW] [Min]40 kW
Hőcserélő próbanyomás [bar]38 bar
Hőközpont mérete típusaTípus 3
Hőszigetelő anyagEPP
Keverő kör - szabályozóTermosztát
Lakások száma [Max]2
Lakások száma [Min]1
Magasság, burkolat nélkül [mm]590 mm
Magasság, burkolattal együtt [mm]590 mm
Material DescriptionEvoFlat FSS 3 TPC-M (o/front) w/Circ
MegnevezésEvoFlat FSS 3 TPC-M (o/front) w/Circ
Mélység, burkolat nélkül [mm]110 mm
Mélység, burkolattal együtt [mm]153 mm
Névleges primer nyomás [bar]10 bar
Névleges szekunder nyomás [bar]10 bar
Nyomáskülönbség szabályozóIntegrált
Product line67
RemarksInsulated Flatstations
Szélesség, burkolat nélkül [mm]545 mm
Szélesség, burkolattal együtt [mm]545 mm
Távfűtés csatlakozás mérete3/4"
Távfűtés csatlakozás típusaG belső Menet
Távfűtés csőméretØ18
TermékcsoportLakáshőközpontok
TerméktípusEvoFlat FSS
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]95 °C

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg15.7 Kilogramm
Nettó súly14.5 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424285968