EvoFlat FSS, Alsó, 45 kW, Típus 1
145B0900
EvoFlat FSS 1 TPC-M (o/front) w/Circ
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
145B0900
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Burkolat anyaga | Fehérre lakkozott Falmélyedésbe szerelve |
| Burkolat opció | Extra |
| Csatlakozási irány | Alsó |
| Csomag magassága [mm] | 160 mm |
| Csomag mélysége [mm] | 600 mm |
| Csomag szélessége [mm] | 800 mm |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Elemek tartalma | No |
| Észrevételek | Insulated Flatstations |
| Fűtés, csatlakozás típusa | G belső Menet |
| Fűtés, csatlakozási méret | 3/4" |
| Fűtés, csőméret | Ø18 |
| Fűtés, szabályozás típusa | Nyomáskülönbség |
| Fűtési rendszer típusa | Radiator heating |
| Fűtési szabályozó megnevezése | TPC-M |
| Fűtési teljesítmény [kW] [Max] | 15 kW |
| Fűtési teljesítmény [kW] [Min] | 10 kW |
| Hálózati hideg víz statikus nyomása [bar] [Min] | 2.0 bar |
| HEX fűtési forraszanyag | Vörösréz |
| HEX HMV forraszanyag | Brazed copper |
| HMV csatlakozás típusa | G belső Menet |
| HMV csatlakozási méret | 3/4" |
| HMV csőméret | Ø18 |
| HMV szabályozás típusa | Vízátfolyás/termosztatikus |
| HMV szabályozó megnevezése | TPC-M |
| HMV teljesítmény [kW] [Max] | 45 kW |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| HMV teljesítmény [kW] [Min] | 37 kW |
| Hőcserélő próbanyomás [bar] | 38 bar |
| Hőközpont mérete típusa | Típus 1 |
| Hőszigetelő anyag | EPP |
| Keverő kör - szabályozó | Termosztát |
| Lakások száma [Max] | 2 |
| Lakások száma [Min] | 1 |
| Magasság, burkolat nélkül [mm] | 590 mm |
| Magasság, burkolattal együtt [mm] | 590 mm |
| Material Description | EvoFlat FSS 1 TPC-M (o/front) w/Circ |
| Megnevezés | EvoFlat FSS 1 TPC-M (o/front) w/Circ |
| Mélység, burkolat nélkül [mm] | 110 mm |
| Mélység, burkolattal együtt [mm] | 153 mm |
| Névleges primer nyomás [bar] | 10 bar |
| Névleges szekunder nyomás [bar] | 10 bar |
| Nyomáskülönbség szabályozó | Integrált |
| Product line | 67 |
| Szélesség, burkolat nélkül [mm] | 545 mm |
| Szélesség, burkolattal együtt [mm] | 545 mm |
| Távfűtés csatlakozás mérete | 3/4" |
| Távfűtés csatlakozás típusa | G belső Menet |
| Távfűtés csőméret | Ø18 |
| Termékcsoport | Lakáshőközpontok |
| Terméktípus | EvoFlat FSS |
| Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C] | 95 °C |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 13.6 Kilogramm |
| Nettó súly | 12.4 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424285982 |