Warranty & Service
145B0067
Garancia és szerviz
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
145B0067
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Burkolat anyaga | Fehérre lakkozott Falmélyedésbe szerelve |
| Burkolat opció | Extra |
| Csatlakozási irány | Alsó |
| Csomag magassága [mm] | 160 mm |
| Csomag mélysége [mm] | 600 mm |
| Csomag szélessége [mm] | 800 mm |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Elemek tartalma | No |
| Fűtés, csatlakozás típusa | G belső Menet |
| Fűtés, csatlakozási méret | 3/4" |
| Fűtés, csőméret | Ø18 |
| Fűtés, szabályozás típusa | Nyomáskülönbség + zónaszelep |
| Fűtési szabályozó megnevezése | TPC-M |
| Fűtési teljesítmény [kW] [Max] | 15 kW |
| Fűtési teljesítmény [kW] [Min] | 10 kW |
| Hálózati hideg víz statikus nyomása [bar] [Min] | 2.0 bar |
| HEX fűtési forraszanyag | Rozsdamentes acél |
| HEX fűtési ötvözet | AISI 316 |
| HEX HMV forraszanyag | Brazed stainless steel |
| HMV cirkuláció | Nélkül |
| HMV csatlakozás típusa | G belső Menet |
| HMV csatlakozási méret | 3/4" |
| HMV csőméret | Ø18 |
| HMV hőcserélő típus | XB06H-1 40 |
| HMV szabályozás típusa | Vízátfolyás/termosztatikus |
| HMV szabályozó megnevezése | TPC-M |
| HMV teljesítmény [kW] [Max] | 55 kW |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| HMV teljesítmény [kW] [Min] | 37 kW |
| Hőcserélő próbanyomás [bar] | 38 bar |
| Hőközpont mérete típusa | Típus 3 |
| Hőszigetelő anyag | Nélkül |
| Keverő kör - szabályozó | Termosztát |
| Lakások száma [Max] | 2 |
| Lakások száma [Min] | 1 |
| Magasság, burkolat nélkül [mm] | 590 mm |
| Magasság, burkolattal együtt [mm] | 590 mm |
| Material Description | EvoFlat FSS A2StS TPC-M 18L/min |
| Megnevezés | Garancia és szerviz |
| Mélység, burkolat nélkül [mm] | 110 mm |
| Mélység, burkolattal együtt [mm] | 153 mm |
| Névleges primer nyomás [bar] | 10 bar |
| Névleges szekunder nyomás [bar] | 10 bar |
| Nyomáskülönbség szabályozó | Integrált |
| Product line | 67 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Remarks | Insulated Flatstations |
| Szélesség, burkolat nélkül [mm] | 545 mm |
| Szélesség, burkolattal együtt [mm] | 545 mm |
| Távfűtés csatlakozás mérete | 3/4" |
| Távfűtés csatlakozás típusa | G belső Menet |
| Távfűtés csőméret | Ø18 |
| Termékcsoport | Lakáshőközpontok |
| Terméktípus | Warranty & Service |
| Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C] | 95 °C |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 12.03 Kilogramm |
| Nettó súly | 10.83 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 84.525 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428524520 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |