Danfoss logo
 DEVIflex Cables on Mats

Fűtőszőnyegek, DEVIflex 175T, 175 W/m², 3.80 m², Tápfeszültség [V] AC: 230

140F1482

Kábeltípus: Kéteres, Szőnyeg szélessége [m]: 0.8, Szőnyeg hossza [m]: 5

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alakváltozási szilárdság [N]>1500 N
AlkalmazásFloor heating
Beállított tartozékokSynthetic nail - 40 pc in box
CE tanúsítványYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elem IP-besorolásaIPX7
Elemek tartalmaNo
ÉrszigetelésXLPE
Fűtési elvSorosan rezisztív
Fűtési teljesítmény [W]665 W
Garancia [év]20
HidegvezetőIgen
Hidegvezető ereinek száma3
Hidegvezető hossza [m]6.0 m
Hidegvezető mennyisége1
Hidegvezető mérete [mm²]1.5 mm²
Hidegvezető típusaDTCL
Húzószilárdság [N]400 N
Kábel árnyékolásaAlufólia 100%
Tulajdonság
Érték
Kábel ellenállása [Ω]79.8000 Ohm
Kábelátmérő [mm]6.9 mm
KábeltípusKéteres
Külső köpenyPVC
Külső köpeny színePIROS
Lefedett terület [m²]3.80 m²
Material DescriptionDEVIflex 175T 3,8m² 230V 665W
Product line21
Szerelési hőmérséklet [°C] [Min]-5 °C
Szőnyeg hossza [m]5.00 m
Szőnyeg szélessége [m]0.8 m
Szőnyegteljesítmény [W/m²]175 W/m²
TanúsítványCE
Tápfeszültség [V] AC230 V
TermékcsoportFűtőszőnyegek
TerméktípusDEVIflex 175T
Vastagság [mm]7.90 mm
Warranty type20-year full service warranty

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg3.748 Kilogramm
Nettó súly3.633 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség22.68 Liter
EAN/UPC5703466253137