Fűtőszőnyegek, DEVIflex 50T, 50 W/m², 5.20 m², Tápfeszültség [V] AC: 230
140F1422
Kábeltípus: Kéteres, Szőnyeg szélessége [m]: 0.8, Szőnyeg hossza [m]: 6.9
140F1422
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alakváltozási szilárdság [N] | >1500 N |
| Alkalmazás | Floor heating |
| Beállított tartozékok | Synthetic nail - 40 pc in box |
| CE tanúsítvány | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elem IP-besorolása | IPX7 |
| Elemek tartalma | No |
| Érszigetelés | XLPE |
| Fűtési elv | Sorosan rezisztív |
| Fűtési teljesítmény [W] | 250 W |
| Garancia [év] | 20 |
| Hidegvezető | Igen |
| Hidegvezető ereinek száma | 3 |
| Hidegvezető hossza [m] | 6.0 m |
| Hidegvezető mennyisége | 1 |
| Hidegvezető mérete [mm²] | 1.5 mm² |
| Hidegvezető típusa | DTCL |
| Húzószilárdság [N] | 400 N |
| Kábel árnyékolása | Alufólia 100% |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kábel ellenállása [Ω] | 212.9000 Ohm |
| Kábelátmérő [mm] | 6.9 mm |
| Kábeltípus | Kéteres |
| Külső köpeny | PVC |
| Külső köpeny színe | PIROS |
| Lefedett terület [m²] | 5.20 m² |
| Material Description | DEVIflex 50T 5,2m² 230V 250W |
| Product line | 21 |
| Szerelési hőmérséklet [°C] [Min] | -5 °C |
| Szőnyeg hossza [m] | 6.90 m |
| Szőnyeg szélessége [m] | 0.8 m |
| Szőnyegteljesítmény [W/m²] | 50 W/m² |
| Tanúsítvány | CE |
| Tápfeszültség [V] AC | 230 V |
| Termékcsoport | Fűtőszőnyegek |
| Terméktípus | DEVIflex 50T |
| Vastagság [mm] | 7.90 mm |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 3.3 Kilogramm |
| Nettó súly | 3.185 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 19.2 Liter |
| EAN/UPC | 5703466252628 |