Fűtőkábelek, DEVIflex™ 6T, 6 W/m, 100 m, Tápfeszültség [V] AC: 230
140F1207
Kábeltípus: Kéteres, Fűtési elv: Sorosan rezisztív
140F1207
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alakváltozási szilárdság [N] | >1500 N |
| Alkalmazás | Cold storeFloor heatingPipe / tank frost protectionSport fields |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomag magassága [mm] | 120 mm |
| Csomag mélysége [mm] | 380 mm |
| Csomag szélessége [mm] | 380 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elem IP-besorolása | IPX7 |
| Elemek tartalma | No |
| EPD rendelkezésre áll | Yes |
| Érszigetelés | XLPE |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| Fűtési elv | Sorosan rezisztív |
| Fűtési teljesítmény [W] | 635 W |
| Garancia [év] | 20 |
| Gyulladásgátló | Igen |
| Hajlítási átmérő [mm] [Min] | 50 mm |
| Hidegvezető | Igen |
| Hidegvezető ereinek száma | 3 |
| Hidegvezető hossza [m] | 2.3 m |
| Hidegvezető mennyisége | 1 |
| Hidegvezető mérete [mm²] | 1.5 mm² |
| Hidegvezető típusa | DTCL |
| Hosszra vágva | Nem |
| Húzószilárdság [N] | >500 N |
| Kábel a dobon | Nem |
| Kábel árnyékolása | Alufólia 100% |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kábel ellenállása [Ω] | 83.6000 Ohm |
| Kábelátmérő [mm] | 6.9 mm |
| Kábelhossz [m] | 100.000 m |
| Kábelteljesítmény [W/m] | 6 W/m |
| Kábeltípus | Kéteres |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Külső köpeny | PVC |
| Külső köpeny színe | PIROS |
| Material Description | DEVIflex 6T 100m 230V 635W |
| Megnevezés | DEVIflex 6T 635W 230V 100m |
| Nem üzemi hőmérséklet [°C] [Max] | 90 °C |
| Ólommentes | Igen |
| Product line | 21 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Szerelési hőmérséklet [°C] [Min] | -5 °C |
| Tanúsító társaság | Intertek SemkoUkrTEST |
| Tanúsítvány | CEUkrTESTEAC |
| Tápfeszültség [V] AC | 230 V |
| Termékcsoport | Fűtőkábelek |
| Terméktípus | DEVIflex™ 6T |
| Termékváltozat | Ready-made |
| UL minősítés | No |
| UNSPSC-KÓD | 26121601 |
| UV-védelem | Nem |
| Üzemi hőmérséklet [°C] [Max] | 80 °C |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 6.23 Kilogramm |
| Nettó súly | 6.168 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 21.157 Liter |
| EAN/UPC | 5703466223437 |