Danfoss logo
DEVIflex / ECflex new cable

Fűtőkábelek, DEVIflex™ 6T, 6 W/m, 90 m, Tápfeszültség [V] AC: 230

140F1206

Kábeltípus: Kéteres, Fűtési elv: Sorosan rezisztív

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alakváltozási szilárdság [N]>1500 N
AlkalmazásCold storeFloor heatingPipe / tank frost protectionSport fields
CE tanúsítványYes
Csomag magassága [mm]120 mm
Csomag mélysége [mm]380 mm
Csomag szélessége [mm]380 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elem IP-besorolásaIPX7
Elemek tartalmaNo
EPD rendelkezésre állYes
ÉrszigetelésXLPE
EU RoHS megfelelőségYes
Fűtési elvSorosan rezisztív
Fűtési teljesítmény [W]540 W
Garancia [év]20
GyulladásgátlóIgen
Hajlítási átmérő [mm] [Min]50 mm
HidegvezetőIgen
Hidegvezető ereinek száma3
Hidegvezető hossza [m]2.3 m
Hidegvezető mennyisége1
Hidegvezető mérete [mm²]1.5 mm²
Hidegvezető típusaDTCL
Hosszra vágvaNem
Húzószilárdság [N]>500 N
Kábel a dobonNem
Kábel árnyékolásaAlufólia 100%
Tulajdonság
Érték
Kábel ellenállása [Ω]98.1000 Ohm
Kábelátmérő [mm]6.9 mm
Kábelhossz [m]90.000 m
Kábelteljesítmény [W/m]6 W/m
KábeltípusKéteres
Kína RoHS-megfelelőségYes
Külső köpenyPVC
Külső köpeny színePIROS
Material DescriptionDEVIflex 6T 90m 230V 540W
MegnevezésDEVIflex 6T 540W 230V 90m
Nem üzemi hőmérséklet [°C] [Max]90 °C
ÓlommentesIgen
Product line21
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Szerelési hőmérséklet [°C] [Min]-5 °C
Tanúsító társaságIntertek SemkoUkrTEST
TanúsítványCEUkrTESTEAC
Tápfeszültség [V] AC230 V
TermékcsoportFűtőkábelek
TerméktípusDEVIflex™ 6T
TermékváltozatReady-made
UL minősítésNo
UNSPSC-KÓD26121601
UV-védelemNem
Üzemi hőmérséklet [°C] [Max]80 °C
Warranty type20-year full service warranty

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg5.92 Kilogramm
Nettó súly5.861 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség21.157 Liter
EAN/UPC5703466223420