Danfoss logo
DEVI_cable boxes Small and for Black cables

Fűtőkábelek, DEVIaqua™ 9T, 9 W/m, 10 m, Tápfeszültség [V] AC: 230

140F0003

Kábeltípus: Kéteres, Fűtési elv: Sorosan rezisztív

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alakváltozási szilárdság [N]600 N
AlkalmazásPipe / tank frost protection
CE tanúsítványYes
Csomag magassága [mm]54 mm
Csomag mélysége [mm]386 mm
Csomag szélessége [mm]386 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elem IP-besorolásaIPX7
Elemek tartalmaNo
EPD rendelkezésre állYes
ÉrszigetelésXLPE
EU RoHS megfelelőségYes
Fűtési elvSorosan rezisztív
Fűtési teljesítmény [W]90 W
Garancia [év]20
Hajlítási átmérő [mm] [Min]50 mm
HidegvezetőIgen
Hidegvezető ereinek száma3
Hidegvezető hossza [m]2.3 m
Hidegvezető mennyisége1
Hidegvezető mérete [mm²]1.5 mm²
Hidegvezető típusaDTCL
Hosszra vágvaNem
Húzószilárdság [N]>650 N
Kábel a dobonNem
Kábel árnyékolásaRézfonat
Kábel ellenállása [Ω]588.0000 Ohm
Tulajdonság
Érték
Kábelátmérő [mm]7.0 mm
Kábelhossz [m]10.000 m
Kábelteljesítmény [W/m]9 W/m
KábeltípusKéteres
Kína RoHS-megfelelőségYes
Külső köpenyMDPE
Külső köpeny színeVilágoskék
Material DescriptionDEVIaqua™ 9T, 230V, 9W/m, 10 m 90 W
MegnevezésDEVIaqua 9T 90W 230V 10m
Nem üzemi hőmérséklet [°C] [Max]85 °C
ÓlommentesIgen
Product line21
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Szerelési hőmérséklet [°C] [Min]-5 °C
Tanúsító társaságIntertek SemkoUkrTEST
TanúsítványCEUkrTESTEAC
Tápfeszültség [V] AC230 V
TermékcsoportFűtőkábelek
TerméktípusDEVIaqua™ 9T
TermékváltozatReady-made
UL minősítésNo
UNSPSC-KÓD26121601
UV-védelemIgen
Üzemi hőmérséklet [°C] [Max]65 °C
Vízhőmérséklet [°C] [Max]23 °C
Warranty type20-year product warranty

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.364 Kilogramm
Nettó súly1.35 Kilogramm
Folyadékmennyiség8.046 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5703466201565
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm