Plate, S110/PL.04 316L TL 1234R/L S.L
134Z4945
Connection: DN150, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.4
134Z4945
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csatlakozás | DN150 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | AISI316L |
| Material Description | S110/PL.04 316L TL 1234R/L S.L |
| Model | S110/PL.04 316L TL 1234R/L S.L |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Sealing | SONDER LOCK |
| Termékcsoport | Heat exchangers |
| Terméknév | Spare part |
| Terméktípus | Plate |
| Vastagság [mm] | 0.4 mm |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 3.72 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Nettó súly | 3.72 Kilogramm |