Plate, S64/PL.05 316L TL 1234R/L S.L
134Z3089
Connection: DN100, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.5
134Z3089
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csatlakozás | DN100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | AISI316L |
| Material Description | S64/PL.05 316L TL 1234R/L S.L |
| Model | S64/PL.05 316L TL 1234R/L S.L |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Sealing | SONDER LOCK |
| Termékcsoport | Heat exchangers |
| Terméknév | Spare part |
| Terméktípus | Plate |
| Vastagság [mm] | 0.5 mm |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 3 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Nettó súly | 3 Kilogramm |