Plate, S45SE/PL.04 AISI316L TL 1234
134Z2330
Connection: DN100, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.4
134Z2330
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csatlakozás | DN100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | AISI316L |
| Material Description | S45SE/PL.04 316L TL 1234R/L S.L.E |
| Model | S45SE/PL.04 AISI316L TL 1234 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Sealing | SONDER LOCK |
| Termékcsoport | Heat exchangers |
| Terméknév | Spare part |
| Terméktípus | Plate |
| Vastagság [mm] | 0.4 mm |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.63 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Nettó súly | 1.63 Kilogramm |