Danfoss logo
Plate, S42/PL.04 316L TK 1234R/L S.L-product-details

Plate, S42/PL.04 316L TK 1234R/L S.L

134Z2184

Connection: DN150, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.4

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CsatlakozásDN150
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialAISI316L
Material DescriptionS42 0.4mm 316SS TK 1234R/L Flow Plt
ModelS42/PL.04 316L TK 1234R/L S.L
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tulajdonság
Érték
SealingSONDER LOCK
TermékcsoportHeat exchangers
TerméknévSpare part
TerméktípusPlate
Vastagság [mm]0.4 mm

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.79 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Nettó súly1.79 Kilogramm