Plate, S7/PL.05 316L TS 1234R/L H.O
134Z0116
Connection: DN50, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.5
134Z0116
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csatlakozás | DN50 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | AISI316L |
| Material Description | S7/PL.05 316L TS 1234R/L H.O |
| Model | S7/PL.05 316L TS 1234R/L H.O |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Sealing | HANG ON |
| Termékcsoport | Heat exchangers |
| Terméknév | Spare part |
| Terméktípus | Plate |
| Vastagság [mm] | 0.5 mm |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.417 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Nettó súly | 0.417 Kilogramm |