Scroll kompresszor, DSH485C4SXC
120H2697
Hűtőközeg(ek): R410A, Szegmenshasználat: Légkondicionálás, Kompresszor tápellátása [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Csomagolási formátum: Egyes csomag
120H2697
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
| Hűtőközeg(ek) | R410A |
| Kompresszor tápellátása [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH485-4SX-SINGLE |
| Megnevezés | DSH485-4X |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Model number | DSH485C4SXC |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Oil level switch | Factory assembled |
| Product line | Commercial Compressors |
| Szegmenshasználat | Légkondicionálás |
| Termékcsoport | Hermetic compressors |
| Terméknév | Scroll compressor DSH |
| Terméktípus | DSH485 |
| USA EPA címke | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 190.5 Kilogramm |
| Nettó súly | 175.17 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 590.625 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255210160 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |