Danfoss logo
 DSH381 SH380 code 4-7-9 - 8556199

Scroll kompresszor, DSH381-4SP

120H2694

Hűtőközeg(ek): R452B; R410A; R454B, Szegmenshasználat: Fűtés; Légkondicionálás, Kompresszor tápellátása [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Csomagolási formátum: Ipari csomag

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Brand techniqueScroll kompresszor
CsaládDSH
Csomagolási formátumIpari csomag
Csomagolási mennyiség4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Hengerűrtartalom [cm3]345.00 cm³
Hűtőközeg(ek)R410AR452BR454B
IDVYes
Kompresszor tápellátása [V]380-415/3/50 460/3/60
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH381-4SX-INDUST
Tulajdonság
Érték
MegnevezésDSH381-4SP
Model numberDSH381-4SP
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Oil level switchFactory assembled
Product lineCommercial Compressors
SzegmenshasználatLégkondicionálásFűtés
TeljesítményszabályozásÁllandó fordulatszámú
TermékcsoportHermetic compressors
TerméknévScroll compressor DSH
TerméktípusDSH381
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg168.25 Kilogramm
Nettó súly161.25 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm