Scroll kompresszor, DSH381-4SP
120H2669
Hűtőközeg(ek): R452B; R410A; R454B, Szegmenshasználat: Fűtés; Légkondicionálás, Kompresszor tápellátása [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Csomagolási formátum: Ipari csomag
120H2669
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Brand technique | Scroll kompresszor |
| Család | DSH |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| Csomagolási mennyiség | 4 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Hengerűrtartalom [cm3] | 345.00 cm³ |
| Hűtőközeg(ek) | R410AR452BR454B |
| IDV | Yes |
| Kompresszor tápellátása [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH381-4SP-INDUST |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megnevezés | DSH381-4SP |
| Model number | DSH381-4SP |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Oil level switch | Factory assembled |
| Product line | Commercial Compressors |
| Szegmenshasználat | LégkondicionálásFűtés |
| Teljesítményszabályozás | Állandó fordulatszámú |
| Termékcsoport | Hermetic compressors |
| Terméknév | Scroll compressor DSH |
| Terméktípus | DSH381 |
| USA EPA címke | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 168.25 Kilogramm |
| Nettó súly | 161.25 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |