Danfoss logo
SH180 SH240 DSH240 SH295 DSH295 DSF240 DSF270 DSF295 DSF325 - 8556208

Scroll kompresszor, DSH295-4SP

120H2665

Hűtőközeg(ek): R452B; R410A; R454B, Szegmenshasználat: Fűtés; Légkondicionálás, Kompresszor tápellátása [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Csomagolási formátum: Ipari csomag

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Brand techniqueScroll kompresszor
CsaládDSH
Csomagolási formátumIpari csomag
Csomagolási mennyiség6
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Hengerűrtartalom [cm3]276.20 cm³
Hűtőközeg(ek)R410AR452BR454B
Kompresszor tápellátása [V]380-415/3/50 460/3/60
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH295-4SP-INDUST
Tulajdonság
Érték
MegnevezésDSH295-4SP
Model numberDSH295-4SP
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Oil level switchFactory assembled
Product lineCommercial Compressors
SzegmenshasználatLégkondicionálásFűtés
TeljesítményszabályozásÁllandó fordulatszámú
TermékcsoportHermetic compressors
TerméknévScroll compressor DSH
TerméktípusDSH295
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg117.16 Kilogramm
Nettó súly112 Kilogramm
Folyadékmennyiség839.04 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255160939
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm