Danfoss logo
VZH410H - VZH170 + DSH240 - 8556326 - Suction left -IGS

Scroll kompresszor, DSH240B4SPC

120H2662

Hűtőközeg(ek): R410A, Szegmenshasználat: Légkondicionálás, Kompresszor tápellátása [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Csomagolási formátum: Egyes csomag

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Brand techniqueScroll kompresszor
CsaládDSH
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Hűtőközeg(ek)R410A
Kompresszor tápellátása [V]380-415/3/50 460/3/60
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH240-4SP-SINGLE
MegnevezésDSH240-4P
Tulajdonság
Érték
Model numberDSH240B4SPC
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Oil level switchFactory assembled
Product lineCommercial Compressors
SzegmenshasználatLégkondicionálás
TermékcsoportHermetic compressors
TerméknévScroll compressor DSH
TerméktípusDSH240
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg119 Kilogramm
Nettó súly112 Kilogramm
Folyadékmennyiség590.625 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255160946
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm