Danfoss logo
 DSH184 SH184 WSH184 - brazed - 8560023

Scroll kompresszor, DSH184-3AL

120H2646

Hűtőközeg(ek): R452B; R410A; R454B, Szegmenshasználat: Fűtés; Légkondicionálás, Csomagolási formátum: Ipari csomag

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Brand techniqueScroll kompresszor
CsaládDSH
Csomagolási formátumIpari csomag
Csomagolási mennyiség4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Hűtőközeg(ek)R410AR452BR454B
Kompresszor tápellátása [V]208-230/3/60
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH184-3AL-INDUST
MegnevezésDSH184-3AL
Tulajdonság
Érték
Model numberDSH184-3AL
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/3/60
Oil level switchNone
Product lineCommercial Compressors
SzegmenshasználatLégkondicionálásFűtés
TeljesítményszabályozásÁllandó fordulatszámú
TermékcsoportHermetic compressors
TerméknévScroll compressor DSH
TerméktípusDSH184
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg76.12 Kilogramm
Nettó súly73.62 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm