Danfoss logo
DSH105 DSH120 DSH140 DSH161 DSF115 DSF130 DSF155 DSF175 (NRVI) - 8560177

Scroll kompresszor, DSH140-4AL

120H2644

Hűtőközeg(ek): R452B; R410A; R454B, Szegmenshasználat: Fűtés; Légkondicionálás, Kompresszor tápellátása [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Csomagolási formátum: Ipari csomag

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Brand techniqueScroll kompresszor
CsaládDSH
Csomagolási formátumIpari csomag
Csomagolási mennyiség4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Hűtőközeg(ek)R410AR452BR454B
Kompresszor tápellátása [V]380-415/3/50 460/3/60
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH140-4AL-INDUST
MegnevezésDSH140-4AL
Tulajdonság
Érték
Model numberDSH140-4AL
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Oil level switchNone
Product lineCommercial Compressors
SzegmenshasználatLégkondicionálásFűtés
TeljesítményszabályozásÁllandó fordulatszámú
TermékcsoportHermetic compressors
TerméknévScroll compressor DSH
TerméktípusDSH140
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg71.38 Kilogramm
Nettó súly68.88 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm