Scroll kompresszor, DSH294B9APC
120H2482
Hűtőközeg(ek): R452B; R410A; R454B, Szegmenshasználat: Légkondicionálás, Kompresszor tápellátása [V]: 380-400/3/60, Csomagolási formátum: Egyes csomag
120H2482
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Ábraszám | 8556208 |
| Átmérő [mm] | 318 mm |
| Brand technique | Scroll kompresszor |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Család | DSH |
| Csatlakozás típusa | Forrasztott |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| Csomagolási mennyiség | 1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Economizer | Nem |
| Elemek tartalma | No |
| Fázis | 3 |
| Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V] | 342 V |
| Feszültségtartomány magas értéke 60 Hz-en [V] | 440 V |
| Fitting sleeve | ODF |
| Fitting standard | ODF |
| Föld nyomatéka [Nm] | 4.00 N-m |
| Forgási sebesség 60 Hz-en [rpm] | 3500 rpm |
| Frekvencia [Hz] | 60 |
| Gauge port HP | Semmi |
| Gauge port LP | Schrader |
| Glass mounting | Menetes |
| GP alacsony nyomású nyomaték [Nm] | 15 N-m |
| Hengerűrtartalom [cm3] | 269.00 cm³ |
| Hűtőközeg(ek) | R410AR452BR454B |
| Hűtőközegtöltet [kg] [max.] | 15.00 kg |
| IDV | Yes |
| Indítások száma óránkénti [max.] | 12 |
| IP protection class | IP54 (kábel tömszelencével) |
| Kompresszor tápellátása [V] | 380-400/3/60 |
| Konfigurációkód | Egyszeres |
| LRA | 329 A |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH294-9AP-SINGLE |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 31.10 bar |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megnevezés | DSH294-9 |
| Model number | DSH294B9APC |
| Motor protection | Elektronikus védelmi modul, 110/240 V |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-400/3/60 |
| Nominális feszültség alacsony értéke 60 Hz-en [V] | 380 V |
| Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V] | 400 V |
| Nyomatékteljesítmény [Nm] | 3.00 N-m |
| Nyomócső csőmérete [in] | 1-1/8 in |
| Nyomócső magassága [mm] | 618 mm |
| Nyomócső mérete [in] | 1-1/8 in |
| Oil equalization | 2-1/4'' Rotolock |
| Oil level switch | None |
| Olaj típus | POE |
| Olajleeresztő | 1/4'' kúpos |
| Olajleeresztő nyomatéka [Nm] | 35 N-m |
| Olajreferencia | 160SZ |
| Olajtérfogat [L] | 6.10 L |
| Power connections | Stud M5 |
| Product line | Commercial Compressors |
| RLA | 47 A |
| Suction connection material | - |
| Szegmenshasználat | Légkondicionálás |
| Szívó oldal csatlakozás csőmérete [in] | 1-5/8 in |
| Szívó oldal csatlakozás magassága [mm] | 302 mm |
| Szívó oldal csatlakozás mérete [in] | 1-5/8 in |
| Tanúsítvány | Out of scope |
| Technológia | Scroll |
| Tekercsellenállás azonos tekercsekkel rendelkező háromfázisú kompresszorokhoz [Ohm] | 0.36 Ohm |
| Teljes magasság [mm] | 653.0 mm |
| Teljesítményszabályozás | Állandó fordulatszámú |
| Termékcsoport | Hermetic compressors |
| Terméknév | Scroll compressor DSH |
| Terméktípus | DSH294 |
| USA EPA címke | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Üveg nyomatéka [Nm] | 50 N-m |
| Viszkozitás [cP] | 32.0 cP |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 114 Kilogramm |
| Nettó súly | 111 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 590.625 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162941003 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |