Danfoss logo
DSH105 DSH120 DSH140 DSH161 DSF115 DSF130 DSF155 DSF175 (NRVI) - 8560177

Scroll kompresszor, DSF175A4ALBM

120H2470

Hűtőközeg(ek): R32, Szegmenshasználat: Légkondicionálás, Kompresszor tápellátása [V]: 400/3/50 460/3/60, Csomagolási formátum: Ipari csomag

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Ábraszám8560177
Alaplemeztől számított magasság [mm]527 mm
Átmérő [mm]243 mm
Brand techniqueScroll kompresszor
CoolselectorFilterActive models
CsaládDSF
Csatlakozás típusaForrasztott
Csomagolási formátumIpari csomag
Csomagolási mennyiség8
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EconomizerNem
Elemek tartalmaNo
Fázis3
Feszültségtartomány alacsony értéke 50 Hz-en [V]360 V
Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V]414 V
Feszültségtartomány magas értéke 50 Hz-en [V]440 V
Feszültségtartomány magas értéke 60 Hz-en [V]506 V
Fitting standardODF
Föld nyomatéka [Nm]2.00 N-m
Folyadék befecskendezésNem
Forgási sebesség 50 Hz-en [rpm]2900 rpm
Forgási sebesség 60 Hz-en [rpm]3500 rpm
Frekvencia [Hz]50/60
Gauge port HPSemmi
Gauge port LPSchrader
Glass mountingMenetes
Hengerűrtartalom [cm3]151.70 cm³
Hossz [mm]230.0 mm
Hűtőközeg(ek)R32
Hűtőközegtöltet [kg] [max.]10.00 kg
IDVYes
Indítások száma óránkénti [max.]12
IP protection classIP54 (kábel tömszelencével)
Kompresszor tápellátása [V]400/3/50 460/3/60
LRA158 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSF175-4AL-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side32.70 bar
Maximális üzemi áram [MOC]30 A
MegnevezésDSF175-4
Tulajdonság
Érték
Model numberDSF175A4ALBM
Motor protectionBelső túlterhelés elleni védelem
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Nominális feszültség alacsony értéke 50 Hz-en [V]400 V
Nominális feszültség alacsony értéke 60 Hz-en [V]460 V
Nominális feszültség magas értéke 50 Hz-en [V]400 V
Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V]460 V
Nyomatékteljesítmény [Nm]3.00 N-m
Nyomócső csőmérete [in]7/8 in
Nyomócső magassága [mm]509 mm
Nyomócső mérete [in]7/8 in
Nyomóoldali max. TS150.0 °C
Nyomóoldali min. TS-35.0 °C
Nyomóoldali térfogat0.7 L
Oil equalization1-3/4'' Rotolock
Oil level switchNone
Olaj típusPOE
Olajreferencia185SL
Olajtérfogat [L]3.30 L
Power connectionsCsavar, 4,8 mm
Product lineCommercial Compressors
RLA26.4 A
Suction connection material-
SzegmenshasználatLégkondicionálás
Szélesség [mm]230.00 mm
Szerelési nyomaték [Nm]15.00 N-m
Szívó oldal csatlakozás csőmérete [in]1-3/8 in
Szívó oldal csatlakozás magassága [mm]278 mm
Szívó oldal csatlakozás mérete [in]1-3/8 in
Szívóoldali max. TS53.0 °C
Szívóoldali min. TS-35.0 °C
Szívóoldali térfogat13.6 L
TanúsítványUL
Tekercsellenállás azonos tekercsekkel rendelkező háromfázisú kompresszorokhoz [Ohm]0.83 Ohm
Teljes magasság [mm]542.0 mm
TeljesítményszabályozásÁllandó fordulatszámú
TermékcsoportHermetic compressors
TerméknévScroll compressor DSF
TerméktípusDSF175
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Üveg nyomatéka [Nm]50 N-m
Viszkozitás [cP]40.0 cP

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg72.75 Kilogramm
Nettó súly69 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm