Danfoss logo
DSH090 DSF090 DSF100 (NRVI) - 8560176

Scroll kompresszor, DSF090A3ALAM

120H2432

Hűtőközeg(ek): R32, Szegmenshasználat: Légkondicionálás, Csomagolási formátum: Egyes csomag

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Ábraszám8560176
Alaplemeztől számított magasság [mm]470 mm
Átmérő [mm]243 mm
Brand techniqueScroll kompresszor
CoolselectorFilterActive models
CsaládDSF
Csatlakozás típusaForrasztott
Csomagolási formátumEgyes csomag
Csomagolási mennyiség1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EconomizerNem
Elemek tartalmaNo
Fázis3
Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V]187 V
Feszültségtartomány magas értéke 60 Hz-en [V]253 V
Fitting standardODF
Föld nyomatéka [Nm]2.00 N-m
Folyadék befecskendezésNem
Forgási sebesség 60 Hz-en [rpm]3500 rpm
Frekvencia [Hz]60
Gauge port HPSemmi
Glass mountingMenetes
Hengerűrtartalom [cm3]81.30 cm³
Hossz [mm]230.0 mm
Hűtőközeg(ek)R32
Hűtőközegtöltet [kg] [max.]8.00 kg
IDVYes
Indítások száma óránkénti [max.]12
IP protection classIP54 (kábel tömszelencével)
Kompresszor tápellátása [V]208-230/3/60
LRA203 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSF090-3AL-SINGLE
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side32.70 bar
Maximális üzemi áram [MOC]34 A
MegnevezésDSF090-3
Model numberDSF090A3ALAM
Tulajdonság
Érték
Motor protectionBelső túlterhelés elleni védelem
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/3/60
Nominális feszültség alacsony értéke 60 Hz-en [V]208 V
Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V]230 V
Nyomatékteljesítmény [Nm]3.00 N-m
Nyomócső csőmérete [in]7/8 in
Nyomócső magassága [mm]451 mm
Nyomócső mérete [in]7/8 in
Nyomóoldali max. TS150.0 °C
Nyomóoldali min. TS-35.0 °C
Nyomóoldali térfogat0.7 L
Oil equalization1-3/4"Rotolock
Oil level switchNone
Olaj típusPOE
Olajreferencia185SL
Olajtérfogat [L]3.00 L
Power connectionsCsavar, 4,8 mm
Product lineCommercial Compressors
RLA31 A
Suction connection material-
SzegmenshasználatLégkondicionálás
Szélesség [mm]230.00 mm
Szerelési nyomaték [Nm]15.00 N-m
Szívó oldal csatlakozás csőmérete [in]1-1/8 in
Szívó oldal csatlakozás magassága [mm]235 mm
Szívó oldal csatlakozás mérete [in]1-1/8 in
Szívóoldali max. TS53.0 °C
Szívóoldali min. TS-35.0 °C
Szívóoldali térfogat11.7 L
TanúsítványUL
Tekercsellenállás azonos tekercsekkel rendelkező háromfázisú kompresszorokhoz [Ohm]0.39 Ohm
Teljes magasság [mm]485.0 mm
TeljesítményszabályozásÁllandó fordulatszámú
TermékcsoportHermetic compressors
TerméknévScroll compressor DSF
TerméktípusDSF090
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Üveg nyomatéka [Nm]50 N-m
Viszkozitás [cP]40.0 cP

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg69 Kilogramm
Nettó súly58 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség314.305 Köbdeciméter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm