Scroll kompresszor, DSF175A4ALBM
120H2416
Hűtőközeg(ek): R32, Szegmenshasználat: Légkondicionálás, Kompresszor tápellátása [V]: 400/3/50 460/3/60, Csomagolási formátum: Egyes csomag
120H2416
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Ábraszám | 8560177 |
| Alaplemeztől számított magasság [mm] | 527 mm |
| Átmérő [mm] | 243 mm |
| Brand technique | Scroll kompresszor |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Család | DSF |
| Csatlakozás típusa | Forrasztott |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| Csomagolási mennyiség | 1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Economizer | Nem |
| Elemek tartalma | No |
| Fázis | 3 |
| Feszültségtartomány alacsony értéke 50 Hz-en [V] | 360 V |
| Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V] | 414 V |
| Feszültségtartomány magas értéke 50 Hz-en [V] | 440 V |
| Feszültségtartomány magas értéke 60 Hz-en [V] | 506 V |
| Fitting standard | ODF |
| Föld nyomatéka [Nm] | 2.00 N-m |
| Folyadék befecskendezés | Nem |
| Forgási sebesség 50 Hz-en [rpm] | 2900 rpm |
| Forgási sebesség 60 Hz-en [rpm] | 3500 rpm |
| Frekvencia [Hz] | 50/60 |
| Gauge port HP | Semmi |
| Gauge port LP | Schrader |
| Glass mounting | Menetes |
| Hengerűrtartalom [cm3] | 151.70 cm³ |
| Hossz [mm] | 230.0 mm |
| Hűtőközeg(ek) | R32 |
| Hűtőközegtöltet [kg] [max.] | 10.00 kg |
| IDV | Yes |
| Indítások száma óránkénti [max.] | 12 |
| IP protection class | IP54 (kábel tömszelencével) |
| Kompresszor tápellátása [V] | 400/3/50 460/3/60 |
| LRA | 158 A |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSF175-4AL-SINGLE |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 32.70 bar |
| Maximális üzemi áram [MOC] | 30 A |
| Megnevezés | DSF175-4 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Model number | DSF175A4ALBM |
| Motor protection | Belső túlterhelés elleni védelem |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Nominális feszültség alacsony értéke 50 Hz-en [V] | 400 V |
| Nominális feszültség alacsony értéke 60 Hz-en [V] | 460 V |
| Nominális feszültség magas értéke 50 Hz-en [V] | 400 V |
| Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V] | 460 V |
| Nyomatékteljesítmény [Nm] | 3.00 N-m |
| Nyomócső csőmérete [in] | 7/8 in |
| Nyomócső magassága [mm] | 509 mm |
| Nyomócső mérete [in] | 7/8 in |
| Nyomóoldali max. TS | 150.0 °C |
| Nyomóoldali min. TS | -35.0 °C |
| Nyomóoldali térfogat | 0.7 L |
| Oil equalization | 1-3/4'' Rotolock |
| Oil level switch | None |
| Olaj típus | POE |
| Olajreferencia | 185SL |
| Olajtérfogat [L] | 3.30 L |
| Power connections | Csavar, 4,8 mm |
| Product line | Commercial Compressors |
| RLA | 26.4 A |
| Suction connection material | - |
| Szegmenshasználat | Légkondicionálás |
| Szélesség [mm] | 230.00 mm |
| Szerelési nyomaték [Nm] | 15.00 N-m |
| Szívó oldal csatlakozás csőmérete [in] | 1-3/8 in |
| Szívó oldal csatlakozás magassága [mm] | 278 mm |
| Szívó oldal csatlakozás mérete [in] | 1-3/8 in |
| Szívóoldali max. TS | 53.0 °C |
| Szívóoldali min. TS | -35.0 °C |
| Szívóoldali térfogat | 13.6 L |
| Tanúsítvány | UL |
| Tekercsellenállás azonos tekercsekkel rendelkező háromfázisú kompresszorokhoz [Ohm] | 0.83 Ohm |
| Teljes magasság [mm] | 542.0 mm |
| Teljesítményszabályozás | Állandó fordulatszámú |
| Termékcsoport | Hermetic compressors |
| Terméknév | Scroll compressor DSF |
| Terméktípus | DSF175 |
| USA EPA címke | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Üveg nyomatéka [Nm] | 50 N-m |
| Viszkozitás [cP] | 40.0 cP |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 81 Kilogramm |
| Nettó súly | 69 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 314.305 Köbdeciméter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |