Danfoss logo
DSH600 - 8556192 - JPG

Scroll kompresszor, DSH598A9APC

120H1937

Hűtőközeg(ek): R452B; R410A; R454B, Szegmenshasználat: Légkondicionálás, Kompresszor tápellátása [V]: 380-400/3/60, Csomagolási formátum: Ipari csomag

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Brand techniqueScroll kompresszor
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
CoolselectorFilterActive models
CsaládDSH
Csatlakozás típusaForrasztott
Csomagolási formátumIpari csomag
Csomagolási mennyiség4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EconomizerNem
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
Fázis3
Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V]342 V
Feszültségtartomány magas értéke 60 Hz-en [V]440 V
Folyadék befecskendezésNem
Forgási sebesség 60 Hz-en [rpm]3500 rpm
Frekvencia [Hz]60
Hengerűrtartalom [cm3]541.00 cm³
Hűtőközeg(ek)R410AR452BR454B
Hűtőközegtöltet [kg] [max.]17.00 kg
IDVYes
Indítások száma óránkénti [max.]12
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Kompresszor tápellátása [V]380-400/3/60
KonfigurációkódEgyszeres
LRA566 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH598-9AP-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.20 bar
Maximális üzemi áram [MOC]122 A
MegnevezésDSH598-9
Model numberDSH598A9APC
Motor protectionElektronikus védelmi modul, 110/240 V
Tulajdonság
Érték
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Nominális feszültség alacsony értéke 60 Hz-en [V]380 V
Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V]400 V
Nyomócső csőmérete [in]1-3/8 in
Nyomócső mérete [in]1-3/8 in
Nyomóoldali max. TS150.0 °C
Nyomóoldali min. TS-35.0 °C
Nyomóoldali térfogat4.0 L
Oil level switchNone
Olaj típusPOE
Olajreferencia160SZ
Olajtérfogat [L]6.10 L
Product lineCommercial Compressors
Reverse rotation protectionElektronikus modul
RLA99 A
Suction connection material-
SzegmenshasználatLégkondicionálás
Szerelési nyomaték [Nm]21.00 N-m
SzínKék
Szívó oldal csatlakozás csőmérete [in]2-1/8 in
Szívó oldal csatlakozás mérete [in]2-1/8 in
Szívóoldali max. TS52.0 °C
Szívóoldali min. TS-35.0 °C
Szívóoldali térfogat30.1 L
TanúsítványOut of scope
TechnológiaScroll
Tekercsellenállás azonos tekercsekkel rendelkező háromfázisú kompresszorokhoz [Ohm]0.231 Ohm
TeljesítményszabályozásÁllandó fordulatszámú
TermékcsoportHermetic compressors
TerméknévScroll compressor DSH
TerméktípusDSH598
Teszt ANy [bar] [max.]34.3 bar
Teszt MNy [bar] [max.]53.6 bar
Tesztdiff. [bar] [max.]37 bar
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Viszkozitás [cP]32.0 cP

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg225.75 Kilogramm
Nettó súly215 Kilogramm
Folyadékmennyiség1218.375 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424645519
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm